Menu Procurar

Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

This locking circuit board support is designed to be fixed to a panel with a snap rivet from our SR range. This item is manufactured from material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10027684

Número de peça do fabricante:

SRLCBS-7-01

396 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4329 €
5000 + 0,4113 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

432,90 €

1000 x 0,4329 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.7 - 2.7 mm
Comprimento do espaçador 11.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo B 4.1 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos