Menu Procurar

Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94-V2 rated material
Referência da Essentra:

10112779

Número de peça do fabricante:

SRSCBS-M3-16-01

7000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1904 €
5000 - 9999 0,1714 €
10000 + 0,1543 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

190,40 €

1000 x 0,1904 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por rosca macho
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 7.2 - 8.7 mm
Comprimento do espaçador 25.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo B 4.1 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos