Menu Procurar

Apoio Snap Lock 20.3 mm PA UL94 V-2 Natural

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Referência da Essentra:

10001424

Número de peça do fabricante:

CBSS-14-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2694 €
5000 + 0,256 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

269,40 €

1000 x 0,2694 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por furo de montagem
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 20.3 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Funcionalidades especiais Empilhável. Rematar com MB-1-156.
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos