Menu Procurar

Pilares de suporte de PCI - fixação por parafuso prisioneiro

Em stock

Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Panel Thickness A Range Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,23 € - 0,242 € 4003 Em stock
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,1958 € - 0,206 € 954 Em stock
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,2588 € - 0,2725 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 39701 Em stock
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,23 € - 0,242 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,1958 € - 0,206 € 1035 Em stock
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
Suporte de parafuso roscado 14.0 mm #8,M4 Fixação de rosca fêmea

10024645

Intervalo de preços
0,242 € - 0,23 €

Níveis de stock
4003 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 16.0 mm #8,M4 Fixação de rosca fêmea

10024652

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1958 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 10.0 mm #8,M4 Fixação de rosca fêmea

10024621

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 18.0 mm #8,M4 Fixação de rosca fêmea

10024669

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1616 €

Níveis de stock
39701 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 12.0 mm #8,M4 Fixação de rosca fêmea

10024638

Intervalo de preços
0,242 € - 0,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 20.0 mm #8,M4 Fixação de rosca fêmea

10024676

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1958 €

Níveis de stock
1035 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm