10035801
TCS-3
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,8161 € |
2500 + | 0,7754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação superior de aba vertical |
Funcionalidades especiais | Mola integrada |
Diâmetro do Corpo | 9.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.354 in |
Diâmetro do furo B | 3.0 mm |
Diâmetro do furo B | 0.118 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 4.2 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.165 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
Comprimento do espaçador | 30.0 mm |
Comprimento do espaçador | 1.181 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.