Menu Procurar

Apoio Snap Lock 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Referência da Essentra:

10035818

Número de peça do fabricante:

TCS4

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,7622 €
2500 + 0,7241 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

381,10 €

500 x 0,7622 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação superior de aba vertical
Diâmetro do Corpo 9.0 mm
Diâmetro do furo B 3.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 4.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Comprimento do espaçador 30.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos