Menu Procurar

Apoio Snap Lock 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

Forneça a segurança necessária à sua aplicação com este suporte de PCB de bloqueio sem a utilização de ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10013199

Número de peça do fabricante:

LCBS-9-14-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1506 €
5000 - 9999 0,1437 €
10000 + 0,1363 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

150,60 €

1000 x 0,1506 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação de quarto de volta
Funcionalidades especiais Removível
Funcionalidades especiais Furo quarto de volta
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 1.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 1.6 mm
Comprimento do espaçador 22.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos