Menu Procurar

Cavilha de montagem 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10497029

Número de peça do fabricante:

1504255

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 22.0 mm
Altura da cabeça 9.0 mm
Comprimento sob a cabeça 58.0 mm
Diâmetro do pino 16.0 mm
Diâmetro do furo do pino 3.5 mm
Material completo Aço inoxidável
Dispositivo de imobilização Pinos de chaveta
Número de furos 1
Código do material 8487909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos