Menu Procurar

Pitbull Wear Plates

Em produção

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminium Series Code: SR12031

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca do parafuso Qty/pack Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
8.0
Placa de desgaste Pitbull M6 Alumínio

20266172


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca do parafuso
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Para usar com
    20266646; 20266653; 20266660
  • Material
    Alumínio
Placa de desgaste Pitbull M12 Alumínio

20266196


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca do parafuso
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Para usar com
    20266714; 20266677; 20266684
  • Material
    Alumínio
Placa de desgaste Pitbull M10 Alumínio

20266189


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca do parafuso
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Para usar com
    20266677; 20266684; 20266714
  • Material
    Alumínio
Placa de desgaste Pitbull M4 Alumínio

20266165


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca do parafuso
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Para usar com
    20266615; 20266622; 20266639
  • Material
    Alumínio
Placa de desgaste Pitbull M2.5 Alumínio

20266158


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca do parafuso
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Para usar com
    20266585; 20266592; 20266608
  • Material
    Alumínio