Menu Procurar

Placa de escala - Escala única 150.0 70.0 Alumínio

A placa de escala única foi concebida para fornecer o posicionamento preciso e repetível das abraçadeiras deslizantes ao longo de guias ou eixos lineares. Conta com uma escala marcada ou padrão de grelha numa aresta, que permite aos utilizadores efetuar medições precisas. Inclui um método de montagem com adesivo e resiste ao desgaste.
Referência da Essentra:

20192174

Número de peça do fabricante:

20192174

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 5,95 €
10 - 19 5,35 €
20 - 49 5,06 €
50 - 99 4,75 €
100 + 4,46 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,95 €

1 x 5,95 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Escala única
Mounting type Adhesive
Number of mounting holes 3.0
Direction of measurement Right
Scale position Top
d1 3.5
l1 150.0
l2 70.0
Material Alumínio
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos