Menu Procurar

Placa de fixação 12.2 9.0 16.0 Aço inoxidável 304

Esta placa de preensão para braçadeiras de came em espiral garante o alinhamento, impede o movimento e melhora o desempenho da preensão. Distribui a força de preensão e elimina as probabilidades de derrapagem durante a operação. Conta com uma superfície lisa e firme, um lado curvado e um furo de montagem impecavelmente perfurado no centro.
Referência da Essentra:

20265991

Número de peça do fabricante:

20265991

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 12.2
For spiral clamp size d2 16.0
h1 9.0
l1 2.9
w1 16.0
w2 20.0
t1 1.0
Weight g 51.0
Material Aço inoxidável 304

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos