Menu Procurar

Clamping Plates

Em produção

These Clamping Plates for spiral cam clamps are designed with precision-machined surfaces and a durable structure to provide a tight grasp on the workpiece when clamping, avoiding workpiece deformation.

It has a flat, hard surface with a bent side and a perfectly drilled mounting hole in the middle that aligns with the mounting point of the clamp. The Clamping Plate and spiral cam clamps work together to give a dependable and repeatable clamping solution, delivering consistent and precise results in various applications.

Its design makes installation quick and straightforward and is utilised in machining, woodworking, and assembly processes.

  • It has a flat, hard surface with a bent side and a drilled mounting hole in the middle that aligns with the mounting point of the clamp.
  • It gives a dependable and repeatable clamping solution, delivering consistent and precise results.
  • Used in machining, woodworking, and assembly processes.
Material: 304 Stainless Steel Series Code: SR12108

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l1 w2 For spiral clamp size d2 h1 w1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
Placa de fixação 12.2 9.0 16.0 Aço inoxidável 304

20265991


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.2
  • For spiral clamp size d2
    16.0
  • h1
    9.0
  • l1
    2.9
  • w1
    16.0
Placa de fixação 8.2 7.0 12.0 Aço inoxidável 304

20265977


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.2
  • For spiral clamp size d2
    12.0
  • h1
    7.0
  • l1
    2.2
  • w1
    12.0
Placa de fixação 10.2 8.0 14.0 Aço inoxidável 304

20265984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.2
  • For spiral clamp size d2
    14.0
  • h1
    8.0
  • l1
    2.6
  • w1
    14.0
Placa de fixação 6.2 6.0 10.0 Aço inoxidável 304

20265960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.2
  • For spiral clamp size d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • l1
    1.8
  • w1
    10.0