Menu Procurar

Porca serrilhada cónica;M4;16.0 mm;(D);12.0 mm;(A);Nylon;Natural

Esta porca recartilhada cónica é fabricada em nylon natural e é ideal para aplicações em que se pretenda uma instalação sem ferramentas.
Referência da Essentra:

10061404

Número de peça do fabricante:

0580020000VR

38200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2476 €
5000 + 0,2251 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

247,60 €

1000 x 0,2476 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 16.0 mm
Altura geral 12.0 mm
Tamanho da rosca M4
Diâmetro exterior do lábio 14.0 mm
Altura do lábio 1.0 mm
Cor Natural
Forma da porca Knurled
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos