Menu Procurar

Porca serrilhada cónica M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Referência da Essentra:

10404478

Número de peça do fabricante:

570040000002

800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8945 €
500 + 0,8506 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

89,45 €

100 x 0,8945 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 16.0 mm
Altura geral 12.0 mm
Tamanho da rosca M8
Diâmetro exterior do lábio 14.0 mm
Altura do lábio 1.0 mm
Cor Natural
Forma da porca Knurled
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos