Menu Procurar

Porca sextavada de flange - plástica

Em stock

Uma porca de flange é uma porca sextavada com uma flange na base, atuando como uma anilha integrada. Espalha a carga e evita danos à peça, além de reduzir o risco de afrouxamento da porca na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Altura geral Comprar
0,3088 € - 0,3251 € 21000 Em stock
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
0,1085 € - 0,1143 € 3632 Em stock
M5
0,1485 € - 0,1797 € 2245 Em stock
M12
1,9357 € - 2,0377 € 214 Em stock
M25
0,2926 € - 0,3083 € 500 Em stock
M8
0,7424 € - 0,7815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
23.7 mm
15.8 mm
2,786 € - 2,9322 € 944 Em stock
M16
0,1302 € - 0,1371 € 345 Em stock
M6
0,1471 € - 0,155 € 786 Em stock
M5
  • de 2
porca aninha M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon

10338100

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,3088 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M5 7.9 mm Nylon Natural

10179666

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
3632 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M12 19.0 mm Nylon Natural

10179703

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1485 €

Níveis de stock
2245 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M25 27.9 mm Nylon Natural

10179741

Intervalo de preços
2,0377 € - 1,9357 €

Níveis de stock
214 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790
porca aninha M8 14.0 mm Nylon Natural

10400548

Intervalo de preços
0,3083 € - 0,2926 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790
porca aninha M16 Natural Nylon

10203576

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,7424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Distância entre superfícies
    23.7 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M16 23.7 mm Nylon Natural

10400517

Intervalo de preços
2,9322 € - 2,786 €

Níveis de stock
944 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790
porca aninha M6 10.0 mm Nylon Natural

10400531

Intervalo de preços
0,1371 € - 0,1302 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790
porca aninha M5 8.0 mm Nylon Natural

10400524

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Código do material
    3926909790