Menu Procurar

Porca abobadada vedante integral M3 5.5 Aço inoxidável 303

As porcas abobadadas vedantes integrais são fixadores com um elemento vedante colado à porca, concebido para vedar substâncias e contaminantes no exterior. Podem ser utilizadas em aplicações para motores, transmissões ou cilindros pneumáticos. Adequadas para temperaturas de -100 °C a +260 °C e reutilizáveis.
Referência da Essentra:

20207700

Número de peça do fabricante:

20207700

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 7,05 €
50 - 99 5,64 €
100 - 199 5,29 €
200 - 499 4,93 €
500 + 4,59 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,05 €

1 x 7,05 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 6.0
h2 2.4
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos