Menu Procurar

Porcas abobadadas vedantes integrais

Em stock

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas abobadadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 Material A/F d1 h1 d2 ±0.05 Comprar
4,69 € - 7,21 € 20 Em stock
5.0
Aço inoxidável 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,69 € - 7,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
Aço inoxidável 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,69 € - 7,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
Aço inoxidável 316
8.0
M5
10.0
5.6
4,89 € - 7,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço inoxidável 316
17.0
M10
18.0
10.6
4,15 € - 6,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
Aço inoxidável 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,59 € - 7,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4
Aço inoxidável 316
5.5
M3
6.0
3.6
4,59 € - 7,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2
Aço inoxidável 316
7.0
M4
8.0
4.5
4,89 € - 7,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
15.0
8.5
6,32 € - 9,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
Aço inoxidável 303
24.0
M16
28.0
17.5
6,32 € - 9,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
Aço inoxidável 316
24.0
M16
28.0
17.5
4,59 € - 7,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4
Aço inoxidável 303
5.5
M3
6.0
3.6
4,69 € - 7,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
Aço inoxidável 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,69 € - 7,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
Aço inoxidável 316
10.0
M6
12.0
6.8
5,30 € - 8,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
Aço inoxidável 316
19.0
M12
22.0
12.85
4,59 € - 7,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2
Aço inoxidável 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,59 € - 7,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2
Aço inoxidável 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,89 € - 7,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
15.0
8.5
4,89 € - 7,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço inoxidável 303
17.0
M10
18.0
10.6
5,30 € - 8,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
Aço inoxidável 303
19.0
M12
22.0
12.85
Porca abobadada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 303

20207496

Intervalo de preços
7,21 € - 4,69 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Porca abobadada vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 303

20207748

Intervalo de preços
7,21 € - 4,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Porca abobadada vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 316

20207755

Intervalo de preços
7,21 € - 4,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Porca abobadada vedante integral M10 17.0 Aço inoxidável 316

20207816

Intervalo de preços
7,52 € - 4,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Porca abobadada vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 303

20207885

Intervalo de preços
6,38 € - 4,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Porca abobadada vedante integral M3 5.5 Aço inoxidável 316

20207717

Intervalo de preços
7,05 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Porca abobadada vedante integral M4 7.0 Aço inoxidável 316

20207731

Intervalo de preços
7,05 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Porca abobadada vedante integral M8 13.0 Aço inoxidável 303

20207786

Intervalo de preços
7,52 € - 4,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Porca abobadada vedante integral M16 24.0 Aço inoxidável 303

20207847

Intervalo de preços
9,72 € - 6,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Porca abobadada vedante integral M16 24.0 Aço inoxidável 316

20207854

Intervalo de preços
9,72 € - 6,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Porca abobadada vedante integral M3 5.5 Aço inoxidável 303

20207700

Intervalo de preços
7,05 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Porca abobadada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 303

20207762

Intervalo de preços
7,21 € - 4,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Porca abobadada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 316

20207779

Intervalo de preços
7,21 € - 4,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Porca abobadada vedante integral M12 19.0 Aço inoxidável 316

20207830

Intervalo de preços
8,15 € - 5,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Porca abobadada vedante integral M4 7.0 Aço inoxidável 303

20207489

Intervalo de preços
7,05 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Porca abobadada vedante integral M4 7.0 Aço inoxidável 303

20207724

Intervalo de preços
7,05 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Porca abobadada vedante integral M8 13.0 Aço inoxidável 316

20207793

Intervalo de preços
7,52 € - 4,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Porca abobadada vedante integral M10 17.0 Aço inoxidável 303

20207809

Intervalo de preços
7,52 € - 4,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Porca abobadada vedante integral M12 19.0 Aço inoxidável 303

20207823

Intervalo de preços
8,15 € - 5,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0