Menu Procurar

Porca abobadada vedante integral M8 13.0 Aço inoxidável 303

As porcas abobadadas vedantes integrais são fixadores com um elemento vedante colado à porca, concebido para vedar substâncias e contaminantes no exterior. Podem ser utilizadas em aplicações para motores, transmissões ou cilindros pneumáticos. Adequadas para temperaturas de -100 °C a +260 °C e reutilizáveis.
Referência da Essentra:

20207786

Número de peça do fabricante:

20207786

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 7,52 €
50 - 99 6,02 €
100 - 199 5,64 €
200 - 499 5,27 €
500 + 4,89 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,52 €

1 x 7,52 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
A/F 13.0
d2 ±0.05 8.5
h1 15.0
h2 6.5
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos