Menu Procurar

Porca abobadada vedante integral M12 19.0 Aço inoxidável 316

As porcas abobadadas vedantes integrais são fixadores com um elemento vedante colado à porca, concebido para vedar substâncias e contaminantes no exterior. Podem ser utilizadas em aplicações para motores, transmissões ou cilindros pneumáticos. Adequadas para temperaturas de -100 °C a +260 °C e reutilizáveis.
Referência da Essentra:

20207830

Número de peça do fabricante:

20207830

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 8,15 €
50 - 99 6,52 €
100 - 199 6,11 €
200 - 499 5,71 €
500 + 5,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,15 €

1 x 8,15 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M12
A/F 19.0
d2 ±0.05 12.85
h1 22.0
h2 10.0
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos