Menu Procurar

Porca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronze

A porca cilíndrica de bronze é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Conta com rosca à esquerda e inclui roscas internas que combinam com o parafuso, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147761

Número de peça do fabricante:

20147761

52 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 19,23 €
10 - 19 17,31 €
20 - 49 16,34 €
50 - 99 15,38 €
100 + 14,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,23 €

1 x 19,23 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR12 x 3
No. of starts 1.0
Lead 3.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 280.0
d2 tol. h10 26.0
Weight kg 0.083
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos