Menu Procurar

Porca cilíndrica TR14 x 6 28.0 Bronze

A porca cilíndrica de bronze é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas que combinam com o parafuso, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147808

Número de peça do fabricante:

20147808

17 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 27,86 €
10 - 19 25,07 €
20 - 49 23,68 €
50 - 99 22,29 €
100 + 20,90 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

27,86 €

1 x 27,86 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR14 x 6
No. of starts 2.0
Lead 6.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 380.0
d2 tol. h10 30.0
Weight kg 0.135
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos