Menu Procurar

Porca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronze

A porca cilíndrica de bronze é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Conta com rosca à esquerda e inclui roscas internas que combinam com o parafuso, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20148164

Número de peça do fabricante:

20148164

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 345,06 €
10 + 310,55 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

345,06 €

1 x 345,06 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR50 x 8
No. of starts 1.0
Lead 8.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 5060.0
d2 tol. h10 90.0
Weight kg 4.014
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos