Menu Procurar

Porca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronze

A porca cilíndrica de bronze é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas que combinam com o parafuso, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20148171

Número de peça do fabricante:

20148171

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 405,79 €
10 + 365,22 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

405,79 €

1 x 405,79 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR60 x 9
No. of starts 1.0
Lead 9.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 7320.0
d2 tol. h10 100.0
Weight kg 5.150
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos