Menu Procurar

Porca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronze

A porca cilíndrica de bronze é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Conta com rosca à esquerda e inclui roscas internas que combinam com o parafuso, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20148201

Número de peça do fabricante:

20148201

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 615,84 €
10 + 554,26 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

615,84 €

1 x 615,84 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR70 x 10
No. of starts 1.0
Lead 10.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 10000.0
d2 tol. h10 110.0
Weight kg 7.805
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos