Menu Procurar

Porca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronze

A porca cilíndrica de bronze é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas que combinam com o parafuso, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20149505

Número de peça do fabricante:

20149505

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 671,83 €
10 + 604,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

671,83 €

1 x 671,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR80 x 10
No. of starts 1.0
Lead 10.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 12950.0
d2 tol. h10 120.0
Weight kg 9.800
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos