Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em stock

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
147,07 € - 172,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
3790.0
8.0
90.0
Mão direita
198,26 € - 231,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
7140.0
10.0
110.0
Mão direita
52,54 € - 65,07 € 4 Em stock
TR44 x 7
2940.0
7.0
80.0
Mão direita
11,35 € - 15,13 € 28 Em stock
TR10 x 2
150.0
2.0
22.0
Mão esquerda
9,51 € - 12,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
210.0
3.0
30.0
Mão esquerda
8,44 € - 11,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
470.0
4.0
40.0
Mão esquerda
7,09 € - 9,45 € 19 Em stock
TR12 x 3
210.0
3.0
26.0
Mão esquerda
18,71 € - 24,93 € 20 Em stock
TR26 x 5
1005.0
5.0
50.0
Mão esquerda
36,16 € - 48,22 € 20 Em stock
TR30 x 6
1335.0
6.0
60.0
Mão esquerda
39,30 € - 52,40 € 14 Em stock
TR36 x 6
1950.0
6.0
75.0
Mão esquerda
63,75 € - 74,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
2940.0
7.0
80.0
Mão esquerda
27,11 € - 36,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
1430.0
6.0
60.0
Mão esquerda
326,42 € - 384,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR80 x 10
8900.0
10.0
120.0
Mão esquerda
7,61 € - 10,15 € 31 Em stock
TR10 x 2
150.0
2.0
22.0
Mão direita
4,36 € - 5,82 € 7 Em stock
TR14 x 3
285.0
3.0
30.0
Mão direita
10,46 € - 13,95 € 45 Em stock
TR22 x 5
700.0
5.0
45.0
Mão direita
13,73 € - 18,30 € 11 Em stock
TR26 x 5
1005.0
5.0
50.0
Mão direita
19,17 € - 25,55 € 6 Em stock
TR30 x 6
1335.0
6.0
60.0
Mão direita
36,87 € - 49,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
1950.0
6.0
75.0
Mão direita
19,36 € - 25,81 € 6 Em stock
TR28 x 5
1175.0
5.0
60.0
Mão direita
  • de 3
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147655

Intervalo de preços
172,02 € - 147,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    3790.0
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147693

Intervalo de preços
231,89 € - 198,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    7140.0
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147631

Intervalo de preços
65,07 € - 52,54 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Aço

20147365

Intervalo de preços
15,13 € - 11,35 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147402

Intervalo de preços
12,68 € - 9,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca cilíndrica TR18 x 4 27.0 Aço

20147440

Intervalo de preços
11,27 € - 8,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    470.0
Porca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Aço

20147389

Intervalo de preços
9,45 € - 7,09 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147525

Intervalo de preços
24,93 € - 18,71 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1005.0
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147563

Intervalo de preços
48,22 € - 36,16 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147600

Intervalo de preços
52,40 € - 39,30 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147648

Intervalo de preços
74,99 € - 63,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Aço

20147587

Intervalo de preços
36,15 € - 27,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

20147723

Intervalo de preços
384,02 € - 326,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    8900.0
Porca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Aço

20147358

Intervalo de preços
10,15 € - 7,61 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147396

Intervalo de preços
5,82 € - 4,36 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147471

Intervalo de preços
13,95 € - 10,46 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    700.0
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147518

Intervalo de preços
18,30 € - 13,73 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1005.0
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147556

Intervalo de preços
25,55 € - 19,17 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147594

Intervalo de preços
49,16 € - 36,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147532

Intervalo de preços
25,81 € - 19,36 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1175.0