Menu Procurar

Porcas de barril de passador

Em stock

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Diâmetro exterior Comprar
0,5571 € - 0,5865 € 8166 Em stock
M8
0,1393 € - 0,3079 € 577 Em stock
M6
0,2799 € - 0,6187 € 5030 Em stock
M6
0,3377 € - 0,7465 € 1648 Em stock
M6
Porca cilíndrica M8 12.0 mm 18.0 mm Aço

10378519

Intervalo de preços
0,5865 € - 0,5571 €

Níveis de stock
8166 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Aço
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Price per piece incl VAT
    0.6904 EUR
  • Código do material
    7907000090
Porca cilíndrica M6 10.0 mm 13.0 mm Zinco

10378489

Intervalo de preços
0,3079 € - 0,1393 €

Níveis de stock
577 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Forma da porca
    Cilíndrica
  • Price per piece incl VAT
    0.3624 EUR
Porca cilíndrica M6 10.0 mm 16.0 mm Zinco

10378496

Intervalo de preços
0,6187 € - 0,2799 €

Níveis de stock
5030 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Forma da porca
    Cilíndrica
  • Price per piece incl VAT
    0.7283 EUR
Porca cilíndrica M6 10.0 mm 20.0 mm Zinco

10378502

Intervalo de preços
0,7465 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1648 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Forma da porca
    Cilíndrica
  • Price per piece incl VAT
    0.8787 EUR