Menu Procurar

Porcas de bronze flangeadas

Em produção

As porcas de bronze flangeadas são uma parte importante das montagens com parafusos de avanço, amplamente utilizadas em sistemas de movimento linear. Destinam-se a aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e incluem uma superfície lisa que reduz o desgaste do parafuso de avanço.

Extremamente duráveis e incluem um elemento de autolubrificação. O material de bronze também garante um desempenho de confiança, fazendo com que sejam uma das mais populares escolhas de porcas em montagens com parafusos de avanço.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Disponíveis como porcas flangeadas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tamanho da rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Comprar
55,41 € - 69,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
63,45 € - 74,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR26 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
75,56 € - 88,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
103,01 € - 121,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
TR32 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
10,79 € - 12,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
78,91 € - 92,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
277,96 € - 308,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
22,40 € - 29,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
24,79 € - 33,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
40,93 € - 54,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
73,75 € - 92,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
28,69 € - 38,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
159,51 € - 187,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
432,72 € - 480,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
660,58 € - 733,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
TR50 x 8
20.0
90.0
1.0
170.0
25,08 € - 33,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
TR10 x 4
10.0
25.0
2.0
42.0
66,65 € - 78,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
TR26 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
  • de 4
Porca flangeada TR22 x 5 44.0 Bronze

20146788

Intervalo de preços
69,26 € - 55,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1030.0
Porca flangeada TR26 x 5 46.0 Bronze

20146832

Intervalo de preços
74,65 € - 63,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1280.0
Porca flangeada TR28 x 10 46.0 Bronze

20146856

Intervalo de preços
88,90 € - 75,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1200.0
Porca flangeada TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Intervalo de preços
121,19 € - 103,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1710.0
Porca flangeada TR36 x 6 54.0 Bronze

20146955

Intervalo de preços
12,70 € - 10,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca flangeada TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Intervalo de preços
92,84 € - 78,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1370.0
Porca flangeada TR50 x 8 75.0 Bronze

20147020

Intervalo de preços
308,85 € - 277,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4540.0
Porca flangeada TR10 x 2 15.0 Bronze

20147099

Intervalo de preços
29,88 € - 22,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca flangeada TR12 x 3 20.0 Bronze

20147112

Intervalo de preços
33,05 € - 24,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    228.0
Porca flangeada TR16 x 4 24.0 Bronze

20147150

Intervalo de preços
54,57 € - 40,93 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    363.0
Porca flangeada TR20 x 4 26.0 Bronze

20147198

Intervalo de preços
92,18 € - 73,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    514.0
Porca flangeada TR14 x 3 24.0 Bronze

20147136

Intervalo de preços
38,25 € - 28,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    315.0
Porca flangeada TR30 x 6 48.0 Bronze

20147266

Intervalo de preços
187,66 € - 159,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca flangeada TR40 x 7 65.0 Bronze

20147310

Intervalo de preços
480,81 € - 432,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2610.0
Porca flangeada TR50 x 8 70.0 Bronze

20147334

Intervalo de preços
733,97 € - 660,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4237.0
Porca flangeada TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Intervalo de preços
33,44 € - 25,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    250.0
Porca flangeada TR26 x 10 46.0 Bronze

20149581

Intervalo de preços
78,41 € - 66,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1280.0