Menu Procurar

Porcas de fixação para bucins - nylon

Em stock

Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,7366 € - 0,7755 € 5 Em stock
M32 x 1.5
0,385 € - 0,4053 € 7144 Em stock
PG 29
0,1049 € - 0,1106 € 7248 Em stock
PG 11
2,1333 € - 2,2461 € 21 Em stock
PG36
0,2719 € - 0,2863 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG7
0,3448 € - 0,3626 € 57 Em stock
PG16
0,357 € - 0,3758 € 16 Em stock
M16 x 1.5
0,264 € - 0,2777 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
0,2058 € - 0,2166 € 4489 Em stock
PG 13.5
0,677 € - 0,7129 € 730 Em stock
PG 36
0,0816 € - 0,0856 € 225260 Em stock
M16
0,677 € - 0,7129 € 3450 Em stock
M40
0,1639 € - 0,1726 € 7314 Em stock
1/2 in
0,9002 € - 0,9467 € 1998 Em stock
PG 42
0,1212 € - 0,1273 € 49550 Em stock
M20
0,9002 € - 0,9467 € 2268 Em stock
M50
0,7366 € - 0,7755 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
0,1514 € - 0,1593 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 16
0,0816 € - 0,0856 € 1850 Em stock
PG 9
0,264 € - 0,2777 € 12 Em stock
M12
  • de 5
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 PA Cinzento

10301548

Intervalo de preços
0,7755 € - 0,7366 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Preto

10265390

Intervalo de preços
0,4053 € - 0,385 €

Níveis de stock
7144 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Preto

10265352

Intervalo de preços
0,1106 € - 0,1049 €

Níveis de stock
7248 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG36 60.0 mm PA Cinzento

10152614

Intervalo de preços
2,2461 € - 2,1333 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG36
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG7 19.0 mm PA Cinzento

10337622

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG7
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG16 30.0 mm PA Cinzento

10337660

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,3448 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG16
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Cinzento

10337776

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M12 Nylon Cinzento

10301296

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3917400099
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Preto

10265369

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2058 €

Níveis de stock
4489 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Preto

10265406

Intervalo de preços
0,7129 € - 0,677 €

Níveis de stock
730 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M16 22.0 mm Nylon 6 Preto

10265444

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0816 €

Níveis de stock
225260 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M40 50.0 mm Nylon 6 Preto

10265482

Intervalo de preços
0,7129 € - 0,677 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Preto

10265529

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,1639 €

Níveis de stock
7314 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Preto

10265413

Intervalo de preços
0,9467 € - 0,9002 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M20 27.0 mm Nylon 6 Preto

10265451

Intervalo de preços
0,1273 € - 0,1212 €

Níveis de stock
49550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M50 60.0 mm Nylon 6 Preto

10265499

Intervalo de preços
0,9467 € - 0,9002 €

Níveis de stock
2268 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M50
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 Nylon Preto

10301555

Intervalo de preços
0,7755 € - 0,7366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Preto

10265376

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Preto

10265345

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0816 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M12 Nylon Preto

10301302

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,264 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3917400099
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida