Menu Procurar

Porcas de fixação para bucins - nylon

Em stock

Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,2947 € - 0,3104 € 8461 Em stock
PG13.5
2,0168 € - 2,1234 € 21 Em stock
PG36
0,0772 € - 0,081 € 68747 Em stock
PG9
0,2536 € - 0,2668 € 3750 Em stock
PG21
1,104 € - 1,162 € 391 Em stock
PG48
0,2194 € - 0,231 € 18340 Em stock
M25 x 1.5
1,104 € - 1,162 € 1700 Em stock
M63 x 1.5
0,3864 € - 0,4068 € 3324 Em stock
1 NPT
0,5434 € - 0,5726 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32 x 1.5
0,0852 € - 0,0898 € 4601 Em stock
PG9
0,2536 € - 0,2668 € 5721 Em stock
PG21
1,104 € - 1,162 € 1450 Em stock
PG48
0,2194 € - 0,231 € 5808 Em stock
M25 x 1.5
1,104 € - 1,162 € 797 Em stock
M63 x 1.5
0,5434 € - 0,5726 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32 x 1.5
0,1074 € - 0,113 € 7490 Em stock
PG11
0,364 € - 0,3832 € 7971 Em stock
PG29
0,0596 € - 0,0628 € 9050 Em stock
M12 x 1.5
0,364 € - 0,3832 € 23150 Em stock
M32 x 1.5
0,155 € - 0,1632 € 37685 Em stock
1/2 NPT
  • de 5
Porca de bloqueio para PE PG13.5 27.0 mm PA Cinzento

10152539

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2947 €

Níveis de stock
8461 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG13.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG36 60.0 mm PA Cinzento

10152614

Intervalo de preços
2,1234 € - 2,0168 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG36
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG9 22.0 mm PA Preto

10265345

Intervalo de preços
0,081 € - 0,0772 €

Níveis de stock
68747 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG21 36.0 mm PA Preto

10265383

Intervalo de preços
0,2668 € - 0,2536 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG21
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG48 70.0 mm PA Preto

10265420

Intervalo de preços
1,162 € - 1,104 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG48
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Preto

10265468

Intervalo de preços
0,231 € - 0,2194 €

Níveis de stock
18340 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Preto

10265505

Intervalo de preços
1,162 € - 1,104 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE 1 NPT 40.7 mm PA Preto

10265543

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3864 €

Níveis de stock
3324 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    1 NPT
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vermelho

10380925

Intervalo de preços
0,5726 € - 0,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG9 22.0 mm PA Cinzento

10265567

Intervalo de preços
0,0898 € - 0,0852 €

Níveis de stock
4601 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG21 36.0 mm PA Cinzento

10265604

Intervalo de preços
0,2668 € - 0,2536 €

Níveis de stock
5721 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG21
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG48 70.0 mm PA Cinzento

10265642

Intervalo de preços
1,162 € - 1,104 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG48
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Cinzento

10265680

Intervalo de preços
0,231 € - 0,2194 €

Níveis de stock
5808 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Cinzento

10265727

Intervalo de preços
1,162 € - 1,104 €

Níveis de stock
797 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Branco

10380932

Intervalo de preços
0,5726 € - 0,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG11 24.0 mm PA Cinzento

10265574

Intervalo de preços
0,113 € - 0,1074 €

Níveis de stock
7490 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG11
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG29 46.0 mm PA Cinzento

10265611

Intervalo de preços
0,3832 € - 0,364 €

Níveis de stock
7971 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG29
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Cinzento

10265659

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0596 €

Níveis de stock
9050 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 42.0 mm PA Cinzento

10265697

Intervalo de preços
0,3832 € - 0,364 €

Níveis de stock
23150 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE 1/2 NPT 27.0 mm PA Cinzento

10265734

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,155 €

Níveis de stock
37685 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    1/2 NPT
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida