Menu Procurar

Porcas de orelhas (wing e fly) - porcas de orelhas de plástico (wing)

Em stock

As porcas com orelhas têm patilhas que dão uma aderência extra e permitem uma instalação e remoção fáceis, rápidas e sem ferramentas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Envergadura Comprar
0,1668 € - 0,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,176 € - 0,1853 € 1000 Em stock
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,325 € - 0,3417 € 5900 Em stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1668 € - 0,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,1878 € - 0,1978 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,325 € - 0,3417 € 4552 Em stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,0827 € - 0,1827 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,325 € - 0,3417 € 14979 Em stock
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,0775 € - 0,1714 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,176 € - 0,1853 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,201 € - 0,2116 € 18396 Em stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,6824 € - 0,7179 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1318 € - 0,1389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,0707 € - 0,0873 € 495 Em stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,0778 € - 0,0961 € 10498 Em stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,2352 € - 0,2475 € 2998 Em stock
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,325 € - 0,3417 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,6092 € - 0,6416 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,5476 € - 0,5768 € 966 Em stock
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,325 € - 0,3417 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
25.0 mm
  • de 2
Porca de orelhas M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060322

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060438

Intervalo de preços
0,1853 € - 0,176 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180228

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060339

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060445

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,1878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180242

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
4552 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10060254

Intervalo de preços
0,1827 € - 0,0827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180266

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
14979 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10060261

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,0775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Porca de orelhas M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060353

Intervalo de preços
0,1853 € - 0,176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.25 mm
Porca de orelhas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

10262481

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,201 €

Níveis de stock
18396 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Envergadura
    41.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
Porca de orelhas M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10180280

Intervalo de preços
0,7179 € - 0,6824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Envergadura
    26.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Natural

10327425

Intervalo de preços
0,1389 € - 0,1318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Envergadura
    22.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
Porca de orelhas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10327401

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,0707 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Envergadura
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca de orelhas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10327395

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0778 €

Níveis de stock
10498 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Envergadura
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca de orelhas M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Natural

10327487

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2352 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Altura geral
    18.3 mm
  • Envergadura
    34.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca de orelhas M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326732

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Porca de orelhas M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326770

Intervalo de preços
0,6416 € - 0,6092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326763

Intervalo de preços
0,5768 € - 0,5476 €

Níveis de stock
966 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326749

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm