Menu Procurar

Porca de orelhas M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Referência da Essentra:

10326763

Número de peça do fabricante:

053101500002

966 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5768 €
500 + 0,5476 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

57,68 €

100 x 0,5768 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 14.0 mm
Altura geral 22.0 mm
Envergadura 35.0 mm
Tamanho da rosca M5
Diâmetro do passo 0.8 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos