Menu Procurar

Porca de orelhas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

Esta porca de orelhas de nylon natural conta com duas orelhas salientes para permitir a instalação fácil à mão. Inclui orelhas grandes para uma instalação mais fácil.
Referência da Essentra:

10262481

Número de peça do fabricante:

467000

11396 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2116 €
5000 + 0,201 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

211,60 €

1000 x 0,2116 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 17.0 mm
Altura geral 25.0 mm
Envergadura 41.0 mm
Tamanho da rosca M10
Diâmetro do passo 1.5 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Normas DIN 315
Padrão DIN
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos