Menu Procurar

Porca sextavada M2.6 5.0 mm PEEK Castanho claro

Uma porca sextavada fabricada em PEEK castanho claro. Este produto é ideal para utilizar em aplicações exigentes, uma vez que o PEEK possui excelentes propriedades térmicas e de resistência aos químicos, bem como um elevado grau de força mecânica e rigidez. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10220795

Número de peça do fabricante:

184020070409

1148 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,9916 €
125 + 1,8916 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

49,79 €

25 x 1,9916 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M2.6
Cor Castanho claro
Material completo Cetona éter poliéter
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos