Menu Procurar

Porca sextavada M8 13.0 mm PEEK Castanho claro

Uma porca sextavada fabricada em PEEK castanho claro. Este produto é ideal para utilizar em aplicações exigentes, uma vez que o PEEK possui excelentes propriedades térmicas e de resistência aos químicos, bem como um elevado grau de força mecânica e rigidez. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10220849

Número de peça do fabricante:

184080070409

104 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,061 €
50 + 5,758 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

60,61 €

10 x 6,061 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Cor Castanho claro
Material completo Cetona éter poliéter
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos