Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,6228 € - 0,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Natural
PP
1,9188 € - 2,0188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PVDF
1,67 € - 1,7576 € 400 Em stock
M5
Natural
PVDF
0,1367 € - 0,1439 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
  • de 5
Porca sextavada M16 24.0 mm PP Natural

10326534

Intervalo de preços
0,6552 € - 0,6228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PVDF Natural

10402122

Intervalo de preços
2,0188 € - 1,9188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M5 8.0 mm PVDF Natural

10402115

Intervalo de preços
1,7576 € - 1,67 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M4 7.0 mm PA Preto

10326398

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790