Menu Procurar

Êmbolo de mola 18.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

Êmbolo de indexação com anel de elevação com caixa em niquelado e cavilha em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10270943

Número de peça do fabricante:

491263

222 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 3,392 €
25 + 3,22 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

16,96 €

5 x 3,392 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Tipo de pega Puxador de anel
Comprimento do corpo da rosca 16.0 mm
Força final da terminação 29.0 N
Força final inicial 8.0 N
Diâmetro do nariz 4.5 mm
Largura total 18.0 mm
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro 5.0
Tamanho do corpo da rosca M8
Código do material 7318190090
Material completo Aço inoxidável
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da cabeça 18.0 mm
Cor Cinzento

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos