Menu Procurar

Protetor de rebordos PVC

Em stock

Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura máxima do grampo Cor Largura mínima do grampo Largura total Altura geral Comprar
122,11 € - 128,54 € 6 Em stock
Cinzento
14.0 mm
70,64 € - 74,36 € 11 Em stock
Cinzento
9.4 mm
131,50 € - 138,42 € 2 Em stock
Branco
16.5 mm
129,98 € - 136,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
12.5 mm
104,98 € - 110,51 € 29 Em stock
Preto
14.0 mm
216,30 € - 227,70 € 14 Em stock
Preto
21.5 mm
267,82 € - 281,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
21.5 mm
153,22 € - 161,29 € 9 Em stock
Cinzento
16.3 mm
184,42 € - 194,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
10.0 mm
56,73 € - 59,71 € 54 Em stock
Preto
8.0 mm
123,75 € - 130,26 € 22 Em stock
Preto
16.3 mm
68,38 € - 71,98 € 11 Em stock
Cinzento
8.0 mm
131,50 € - 138,42 € 1 Em stock
Cinzento
16.5 mm
129,98 € - 136,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
12.5 mm
267,82 € - 281,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
21.5 mm
153,22 € - 161,29 € 1 Em stock
Branco
16.3 mm
106,23 € - 111,83 € 48 Em stock
Preto
16.5 mm
148,95 € - 156,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
10.0 mm
57,07 € - 60,08 € 114 Em stock
Preto
9.4 mm
179,53 € - 188,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
10.0 mm
  • de 2
Protetor de borda 5.5 mm 14.0 mm PVC Cinzento

10237465

Intervalo de preços
128,54 € - 122,11 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura da cinta
    11.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 6.5 mm 6.9 mm PVC Cinzento

10237410

Intervalo de preços
74,36 € - 70,64 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura da cinta
    6.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 4.0 mm 16.5 mm PVC Branco

10237502

Intervalo de preços
138,42 € - 131,50 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura da cinta
    10.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.4 mm 12.5 mm PVC Branco

10237441

Intervalo de preços
136,81 € - 129,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura da cinta
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 5.5 mm 14.0 mm PVC Preto

10237458

Intervalo de preços
110,51 € - 104,98 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura da cinta
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.8 mm 11.7 mm PVC Preto

10237601

Intervalo de preços
227,70 € - 216,30 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura da cinta
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.8 mm 11.7 mm PVC Cinzento

10237618

Intervalo de preços
281,92 € - 267,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura da cinta
    9.7 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 6.5 mm 16.3 mm PVC Cinzento

10237557

Intervalo de preços
161,29 € - 153,22 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura da cinta
    13.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.5 mm 10.0 mm PVC Branco

10237595

Intervalo de preços
194,12 € - 184,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura da cinta
    12.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 2.0 mm 8.0 mm PVC Preto

10237519

Intervalo de preços
59,71 € - 56,73 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura da cinta
    5.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 6.5 mm 16.3 mm PVC Preto

10237540

Intervalo de preços
130,26 € - 123,75 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura da cinta
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 5.6 mm 6.0 mm PVC Cinzento

10237526

Intervalo de preços
71,98 € - 68,38 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura da cinta
    5.6 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 4.0 mm 16.5 mm PVC Cinzento

10237496

Intervalo de preços
138,42 € - 131,50 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura da cinta
    10.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 9.0 mm 9.0 mm PVC Cinzento

10237434

Intervalo de preços
136,81 € - 129,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura da cinta
    9.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.8 mm 11.7 mm PVC Branco

10237625

Intervalo de preços
281,92 € - 267,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Largura da cinta
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 6.5 mm 16.3 mm PVC Branco

10237564

Intervalo de preços
161,29 € - 153,22 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.3 mm
  • Largura da cinta
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 4.0 mm 16.5 mm PVC Preto

10237489

Intervalo de preços
111,83 € - 106,23 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura da cinta
    10.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.5 mm 10.0 mm PVC Preto

10237571

Intervalo de preços
156,79 € - 148,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura da cinta
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 6.5 mm 6.9 mm PVC Preto

10237403

Intervalo de preços
60,08 € - 57,07 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura da cinta
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 3.5 mm 10.0 mm PVC Cinzento

10237588

Intervalo de preços
188,98 € - 179,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura da cinta
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda