Menu Procurar

Protetor de rebordos PVC

Em stock

Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura máxima do grampo Cor Largura mínima do grampo Largura total Altura geral Comprar
122,11 € - 128,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
14.0 mm
70,64 € - 74,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
9.4 mm
10412565 98,64 € - 103,82 € 16 Em stock
Preto
12.5 mm
70,23 € - 73,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
8.0 mm
  • de 2
Protetor de borda 5.5 mm 14.0 mm PVC Branco

10237472

Intervalo de preços
128,54 € - 122,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura da cinta
    11.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 6.5 mm 6.9 mm PVC Branco

10237427

Intervalo de preços
74,36 € - 70,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.4 mm
  • Largura da cinta
    6.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 20.0 m (C) 9.0 mm (L) 3.0 mm

10412565

Intervalo de preços
103,82 € - 98,64 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura geral
    12.5 mm
  • Largura da cinta
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda
Protetor de borda 2.0 mm 8.0 mm PVC Branco

10237533

Intervalo de preços
73,93 € - 70,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura da cinta
    5.6 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo
    Protetor de borda