Menu Procurar

Disco adesivo 304.8 mm 482.6 mm PE Preto

Os protetores de face completa com design autoadesivo são feitos de polietileno preto. O adesivo cola firmemente e não deixa resíduos em condições normais. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e têm uma classificação de 150 libras (lb). Proporcionam proteção de face completa ao diâmetro exterior. Não necessitam de fixadores.
Referência da Essentra:

10163412

Número de peça do fabricante:

PG150-12A

110 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 19,14 €
25 - 124 9,11 €
125 + 8,66 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,14 €

1 x 19,14 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Classificação de pressão da classe 150
Padrão ASME
Padrão ANSI
Especificações ASME/ANSI B16.5
Especificações ASME/ANSI B16.47
Cor Preto
Material PE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos