Menu Procurar

Disco adesivo 19.1 mm 98.4 mm PE Preto

Os protetores de face completa com design auto-adesivo são feitos de polietileno preto. O adesivo cola firmemente e não deixa resíduos em condições normais. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e têm uma classificação de 150 libras (lb). Proporcionam proteção de face completa ao diâmetro exterior. Não necessitam de fixadores.
Referência da Essentra:

10163504

Número de peça do fabricante:

PG150-3/4A

98 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 1,752 €
50 - 249 0,834 €
250 + 0,792 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

8,76 €

5 x 1,752 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Classificação de pressão da classe 150
Padrão ASME
Padrão ANSI
Especificações ASME/ANSI B16.5
Especificações ASME/ANSI B16.47
Cor Preto
Material PE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos