Menu Procurar

Protetor de flange de face cheia com tirantes 6 in Azul PE

Este protetor de falange com rebites oferece uma cobertura completa e proteção do furo para aplicações de alta pressão. Oferece um ajuste seguro e resiste a químicos fortes. Em azul e fabricado em LDPE. Adequado para SAE Código 61 (3000 PSI).
Referência da Essentra:

10543931

Número de peça do fabricante:

34350

45 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 90

Encomendar em múltiplos de 90

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 152.4 mm
Classificação de pressão da classe 125
Classificação de pressão da classe 150
Cor Azul
Material PE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos