Menu Procurar

Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in Preto Polietileno de baixa densidade

Este protetor de falange em LDPE preto protege a face e a área em torno dos furos do parafuso. É adequado para falanges com um diâmetro nominal de 2pol. e uma pressão de 300/600 bar.
Referência da Essentra:

10241622

Número de peça do fabricante:

39701

3129 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,2824 €
125 - 624 1,5628 €
625 + 1,4848 €
Embalagem padrão: 125

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

82,06 €

25 x 3,2824 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.8 mm
Classificação de pressão da classe 300
Classificação de pressão da classe 400
Classificação de pressão da classe 600
Cor Preto
Material Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos