Menu Procurar

Disco de proteção da falange 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10386828

Número de peça do fabricante:

491700

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 1,984 €
50 - 249 0,944 €
250 + 0,896 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

9,92 €

5 x 1,984 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 15.9 mm
OD 88.9 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 1/2
Classificação de pressão da classe 150
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos