Menu Procurar

Disco de proteção da falange 254.0 mm ASME, ANSI 150 5

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10386927

Número de peça do fabricante:

491710

13 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 5,606 €
50 - 249 2,668 €
250 + 2,536 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

28,03 €

5 x 5,606 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 22.2 mm
OD 254.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 5
Classificação de pressão da classe 150
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos