Menu Procurar

Disco de proteção da falange 596.9 mm ASME, ANSI 150 16

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referência da Essentra:

10386989

Número de peça do fabricante:

491716

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 21,17 €
10 - 49 10,08 €
50 + 9,58 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,17 €

1 x 21,17 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 28.6 mm
OD 596.9 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 16
Classificação de pressão da classe 150
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos