Menu Procurar

Disco de proteção da falange 774.7 mm ASME, ANSI 300 20

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10387276

Número de peça do fabricante:

491745

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 16,03 €
50 + 15,226 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

160,30 €

10 x 16,03 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 34.9 mm
OD 774.7 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 20
Classificação de pressão da classe 300
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos