Menu Procurar

Disco de proteção da falange 355.6 mm ASME, ANSI 600 6

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10387375

Número de peça do fabricante:

491756

30 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 9,614 €
25 - 124 4,58 €
125 + 4,35 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

48,07 €

5 x 9,614 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 28.6 mm
OD 355.6 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 6
Classificação de pressão da classe 600
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos