Menu Procurar

Disco de proteção da falange 939.8 mm ASME, ANSI 600 24

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referência da Essentra:

10387467

Número de peça do fabricante:

491765

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 22,896 €
50 + 21,746 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

228,96 €

10 x 22,896 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 50.8 mm
OD 939.8 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 24
Classificação de pressão da classe 600
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos