Menu Procurar

Disco de proteção da falange 241.3 mm ASME, ANSI 900 3

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10387573

Número de peça do fabricante:

491777

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,5038 €
250 + 2,3784 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

125,19 €

50 x 2,5038 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 25.4 mm
OD 241.3 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) 3
Classificação de pressão da classe 900
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos